Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 722 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 722 Next Page
Page Background

… bei Ihrer Servicerobotik-Anwendung

... in your Service Robotics Application

tage

bis

up to

80

bar kühlmitteldicht oder Peripheriekühlung

bar coolant-proof or peripheral cooling

Flexibler Spannbereich mit

Zwischenbüchsen GZB-S

Versatile clamping range with

GZB-S intermediate sleeves

weniger als

less than

3

µ Rundlaufgenauigkeit

run-out accuracy

-R

mit einzigartiger patentierter

Polygonspanntechnik

-R

with unique patented

polygonal clamping

technology

2.000

Nm Drehmoment bei Ø 32 mm

Nm torque with Ø 32 mm

für Volumenzerspanung, Bohren, Reiben und Gewinden

for large volume cutting, boring, reaming, and threads

180%

besseres Grei ra -Masse-Verhältnis

better gripping force – mass ratio

EGP

– Der leistungsstärkste elektronische

Kleinteilegreifer

mit integrierter Elektronik

EGP

– The powerful electronic

gripper for small components

with integrated electronics

25%

höhere Grei ra

greater gripping force

MPG-plus

– Der leistungsstärkste

pneumatische

Miniaturgreifer

am Markt

MPG-plus

– the most powerful pneumatic

miniature gripper

on the market

110

Picks pro Minute

picks per minute

PPU-E

– Die schnellste Pick & Place-

Einheit am Markt,

PPU-P

mit 90 Picks/min

PPU-E

– The fastest Pick & Place unit on the

market,

PPU-P

with 90 picks/min

6

Freiheitsgrade

degrees of freedom

Powerball Lightweight Arm LWA 4P

Der leistungsdichteste Leichtbauarm der Welt,

im Einsatz auf mobilen Plattformen

Powerball Lightweight Arm LWA 4P

The lightweight arm with the world’s most

compact performance. Used on mobile platforms

Kombinationsmöglichkeiten

combination options

SCHUNK Modularer Montagebaukasten

SCHUNK modular assembly system

100%

passend auf alle SCHUNK-Werkzeughalter

suitable to all SCHUNK toolholders

-SVL Werkzeugverlängerung

– Störkonturoptimiert und superschlank

-SVL tool extensions

– optimized interfering contours and super-slim

0

µ dauerha er Rundlauf

permanent run-out accuracy

Perfekte Schwingungsdämpfung,

dadurch bis zu 50 % Standzeitverlängerung

– perfect vibration damping,

resulting in up to 50% longer service life

über

more than

35

Jahre Erfahrung

years of experience

in der

Hydro-Dehnspanntechnik

, das Original

in

hydraulic expansion technology

, the original

Die Handhabung der Zukunft

Future handling

… in Ihrer Automatisierten Montage

... in your Automated Assembly