

… in Ihrem Automatisierten Handlingsystem
... in your Automated Handling System
… in Ihrem Bearbeitungszentrum
... in your Machining Center
… bei Ihrer Automatisierten Maschinenbeladung
... for your Automated Machine Loading
300
kg Tragkra
kg load capacity
NSR
Roboterkupplung
für Palettenhandling – Platzsparend
bei höchster Flexibilität |
NSR robot coupling
for pallet
handling – space-saving and extremely exible
30%
mehr Produktivität
more productivity
Automatisierte Maschinenbeladung mit dem
neuen
SCHUNK Greifer PGN-plus mit Spindelschnittstelle GSW
Automated machine loading with the
new SCHUNK Gripper
PGN-plus
with
GSW Spindle Interface
100%
Kontrolle
control
KSP plus
KSP plus Kra spannblock
mit Backenabfrage
KSP plus clamping force block
with jaw monitoring
90%
weniger Rüstkosten
less set-up costs
mit
, durch das hauptzeitparallele Rüsten
with
, due to set-up during processing time
20
mm Bauhöhe
mm height
NSE
mini
– das pneumatische
Nullpunktspannmodul
baut extrem ach
NSE mini
– the pneumatic
quick-change
pallet system
in a very at design
5
-seitige Werkstückbearbeitung
-sided workpiece machining
in einer Aufspannung –
Magnetspanntechnik
in one set-up –
magnetic clamping technology
100%
Taktsteigerung
cycle increase
Universalschwenkeinheit SRU-plus 20-S,
der neue Maßstab in Hochleistung
Universal rotary module SRU-plus 20-S
,
the new benchmark in top performance
90%
schnellerer Greiferwechsel
faster gripper change
Schnellwechselsystem SWS
– Vollautomatischer
Greiferwechsel in Sekunden
SWS quick-change system
– fully automatic gripper
change within seconds
über
more than
500
Standardkombinationen
standard combinations
an
Linien- und Raumportalen
aus dem Baukasten
for
line and room gantries
from the modular system
… bei Ihrer Automatisierten Maschinenbeladung
... for your Automated Machine Loading
Der
neue PGN-plus,
der weltweit bewährteste Greifer am
Markt – Jetzt NEU mit Dauerschmierung in der Vielzahnführung
The
new PGN-plus,
the world-proven gripper on the market –
Now NEW with permanent lubrication in the multi-tooth guidance
Nr.
No.
1
einzigartig
unique
s